Philips Čtvercové nástěnné svítidlo řady Ledinaire, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 4000 K, IP65, ELB3h
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
Popis výrobku
374x150 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let