Nové
Popis výrobku
Batten, Hliník, Hliník, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP23 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti dešti, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel