Česká republika - Čeština

Philips OneEase, Batten, 34 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, Čirý, IP23

BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3

Nové

Popis výrobku

Batten, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8000 lm, 34 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP23 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti dešti, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 45903900
Úplný objednací kód: 872110345903900

Specifikace

Kód řady svítidel
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 txt 4.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925871889 cs_CZ pdf 278.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925871889_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925871889_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 IES
Soubor Revit
BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 910925871889 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB