Česká republika - Čeština

Philips OneEase, Batten, 34 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, Bezdrátové, Čirý, IP23

BN510C 80S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3

Nové

Popis výrobku

Batten, Hliník, Hliník, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, 8000 lm, 34 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP23 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti dešti, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 45902200
Úplný objednací kód: 872110345902200

Specifikace

Kód řady svítidel
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BN510C 80S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3 txt 4.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925871888 cs_CZ pdf 457.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925871888_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925871888_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BN510C 80S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3 IES
Soubor Revit
BN510C 80S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3 910925871888 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 80S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 80S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 80S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB