Česká republika - Čeština

Philips OneEase, Batten, 33 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Čirý, IP23

BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3

Nové

Popis výrobku

Batten, Hliník, Hliník, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 5500 lm, 33 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP23 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti dešti, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 45896400
Úplný objednací kód: 872110345896400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED55 [LED module 5500 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925871882 cs_CZ pdf 278.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925871882_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925871882_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 IES
Soubor Revit
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 910925871882 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 LDT