Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 20 W, L1200 mm, 1900 lm, 3000 K, Opálové provedení, IP20, TW1-ready

BN021C LED19S/830 L1200

Popis výrobku

L1200 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)

Kód objendávky: 52791199
Úplný objednací kód: 871951452791199

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401842482 cs_CZ pdf 431.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401842482_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401842482_EU
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED19S 830 L1200 911401842482 pdf 622.6 kB