Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 5 W, L300 mm, 480 lm, 3000 K, Opálové provedení, IP20, TW1-ready
BN021C LED5S/830 L300
Popis výrobku
L300 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let