Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Opálové provedení, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/840 L300

Popis výrobku

L300 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)

Kód objendávky: 52784399
Úplný objednací kód: 871951452784399

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401841782 cs_CZ pdf 430.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401841782_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401841782_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BN021C LED5S/840 L300 ies 28.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED5S/840 L300 ldt 9.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 840 L300 911401841782 pdf 619.6 kB