Roztoky rozsvítily město moderně, úsporně a bezpečně
 

Praha, 2. září - Město Roztoky ve Středočeském kraji se rozhodlo modernizovat svou síť veřejného osvětlení. Cílem komplexní obnovy bylo nejen výrazné snížení spotřeby elektrické energie a provozních nákladů města, ale rovněž zvýšení bezpečnosti na komunikacích a přechodech a celkové kvality veřejného prostoru. Na základě výsledků výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána společnost Signify, světový lídr v oblasti osvětlení, která má bohaté zkušenosti z podobných projektů.

 

Město Roztoky hledalo řešení, které by bylo v souladu s moderními normami a ekologickými standardy, a které by zároveň respektovalo vzhled veřejného prostoru. Důležité bylo také umožnit integraci s dalšími systémy chytré infrastruktury do budoucna. Celý projekt, který byl ze 70 % financován prostřednictvím grantu z Národní plánu obnovy, musel být navíc realizován rychle, bez výrazného narušení běžného provozu města.

 

První fáze modernizace tak proběhla v rekordním čase a během pouhých 14 dní bylo vyměněno 280 světelných bodů, což představuje 20 % celkového veřejného osvětlení. Celkem firma Signify instalovala 308 svítidel ve 14 různých konfiguracích, které byly zvoleny s ohledem na konkrétní umístění a potřeby prostoru. Druhá fáze modernizace je naplánovaná na rok 2026 po vypsání nové dotační výzvy.

 

Jaké konkrétní technologie byly pro obnovu světelné infrastruktury použity?

 

Dominantně jsme použili svítidla Philips DigiStreet, která díky plochému tvaru a rovnému tvrzenému sklu dosahují optické účinnosti až 90 % a svítí pouze do spodního poloprostoru. Tím eliminují přímý světelný smog. Tyto modely poskytují kvalitní optický výkon, efektivitu a estetický vzhled vhodný pro městské prostředí. Kromě toho jsme nasadili i modely CitySoul, ClassicStreet a Villa LED, které esteticky zapadají do různých částí města. Využili jsme také clonění a různé optiky, aby světlo nezasahovalo do fasád či oken domů.

 

Systém Interact City pak přinesl městu možnost dálkového monitorování a správy veřejného osvětlení. Umožňuje například nastavovat stmívací režimy, dynamicky regulovat osvětlení na základě hustoty dopravy nebo ročního období. Například hlavní tah se rozsvěcí o 15 minut dříve než vedlejší ulice, což zvyšuje bezpečnost a efektivitu provozu. Systém rovněž podporuje prediktivní údržbu a zajišťuje rychlou reakci na poruchy.

 

Jakým způsobem bylo při návrhu veřejného osvětlení zohledněno lidské zdraví, bezpečnost a ochrana přírody?

 

Pro zajištění optimálního komfortu byly použity rozdílné teploty chromatičnosti – teplejší (2200 K) v parcích a klidových zónách pro podporu relaxace a přirozeného biorytmu, chladnější (2700 K) na hlavních tazích a bočních komunikacích pro zvýšení viditelnosti a bezpečnosti. Tento přístup je šetrnější k lidskému zdraví i přírodě. Tato volba zároveň omezuje vyzařování modrého spektra a přispívá ke snižování světelného smogu.

Modernizace veřejného osvětlení v Roztokách přinesla městu nejen kvalitnější světlo a větší bezpečnost, ale také jasně měřitelné úspory. O jak velké úspory konkrétně jde?

 

Díky instalaci úsporných LED svítidel a zavedení inteligentního systému řízení klesl celkový příkon osvětlení z původních 21,4 kW na 7,7 kW, a díky aktivovaným stmívacím režimům až na pouhých 5,6 kW. To představuje úsporu až 74 % oproti původnímu stavu.

 

Při průměrné délce svícení 4 100 hodin ročně a aktuální ceně 2,229 Kč za kWh město ušetří ročně přibližně 200 000 Kč na nákladech za elektrickou energii.

 

Modernizace se navíc pozitivně promítla do uhlíkové stopy města. Roční emise CO₂ klesly z původních 75,48 tun na 19,72 tun, což znamená úsporu téměř 56 tun CO₂ ročně – tedy ekvivalent emisí, které vyprodukuje osobní automobil při 400 000 ujetých kilometrech.

 

Projekt v Roztokách slouží jako vzorové řešení, jak lze ve veřejném sektoru efektivně a rychle zavádět chytré a udržitelné technologie.

 

Ano, máte pravdu. Spojení úsporného osvětlení, inteligentního řízení a citlivého urbanistického přístupu ukazuje cestu, kterou se mohou vydat i další města v České republice. Roztoky tak mohou být příkladem, že i menší či středně velké město může bez kompromisů spojit technologický pokrok s ohledem na životní prostředí, provozní efektivitu i každodenní potřeby svých obyvatel.

Na otázky odpovídal Hynek Bartík, Sales Manager pro veřejný sektor ČR, SK, HU společnosti Signify.

 

Jak projekt modernizace sítě veřejného osvětlení ve městě hodnotí jeho zástupce s odstupem času? Na to jsme se zeptali Ing. Ivana Golla, tajemníka města Roztoky.

 

Po roce a půl provozu můžeme říct, že vše funguje podle očekávání. Přínos tohoto projektu vnímáme nejen ve výsledné úspoře energie a vyšší bezpečnosti, ale také v tom, že se nám díky systému Interact City podařilo získat nástroj pro chytré řízení osvětlení. Díky flexibilním režimům máme pod kontrolou, kdy a kde je osvětlení skutečně potřeba, a zároveň jsme schopni lépe plánovat údržbu. Úspory odpovídají původním propočtům, zvýšila se bezpečnost a přínos pro kvalitu veřejného prostoru je znatelný. U našeho partnera, firmy Signify, oceňujeme profesionální přístup, technické know-how i schopnost naslouchat potřebám města.

5 tipů pro úspěšnou modernizaci veřejného osvětlení

 

1. Proveďte audit infrastruktury

Zhodnoťte technický stav stávajících svítidel a určete místa s největším potenciálem úspor a nutnou modernizací.

 

2. Zpracujte světelně-technický návrh

Vyberte vhodná svítidla, která zajistí alespoň 50% úsporu energie, dlouhou životnost a soulad s normami. Optimalizujte celý systém, nejen jednotlivé body.

 

3. Naplánujte rozpočet a rozsah investice

Zahrňte náklady na svítidla, řídicí systém i instalaci. Uvažujte o systému řízení osvětlení již v plánovací fázi.

 

4. Stanovte kvalitativní kritéria pro dodavatele

Požadujte certifikace ENEC, ENEC+, Zhaga D4i, minimální pětiletou záruku a prokazatelné reference v ČR i zahraničí.

 

5. Zvažte integraci řídicího systému

Dálkové řízení, úprava intenzity světla dle potřeby, integrace s dalšími městskými systémy a možnost budoucího rozšíření.

Pro vice informací, prosím, kontaktujte:

Signify Marcom Specialist CEE

Veronika Čeladníková

E-mail: veronika.celadnikova@signify.com

 

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge

Další tiskové zprávy

  • Výsledky Signify Q3

    října 23, 2026

    Výsledky Signify Q3

  • Signify získává platinovou medaili EcoVadis s dosud nejvyšším skóre 88 bodů

    října 19, 2026

    Signify získává platinovou medaili EcoVadis s dosud nejvyšším skóre 88 bodů

  • Signify získala osm ocenění Red Dot za produktový design

    září 18, 2026

    Signify získala osm ocenění Red Dot za produktový design