Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5

Robustní propojitelné svítidlo které se vyznačuje vynikajícím výkonem.

Výrobky

Výrobek Porovnat
157
4 200
3000
25,5
19
160
2 300
4000
14,4
19
162
4 200
4000
26
19
160
6 400
4000
40
19
162
6 400
4000
39,5
19
160
6 400
4000
40
22
160
6 400
4000
40
22
160
6 400
4000
40
22

informace o řadě výrobků

Popis

Pacific LED gen5 je inovativní špičkové LED svítidlo do vlhka, které sklízí obdiv za svůj optimální výkon. Splňuje vysoké požadavky současných a náročných průmyslových odvětví. Toto velmi robustní, kompaktní a spolehlivé svítidlo přináší vynikající kvalitu světla. Díky vysoké úrovni mechanické ochrany (IK08), ochrany proti vodě a prachu (IP66) a ověřené chemické odolnosti si Pacific LED gen5 dokonale poradí s náročnými podmínkami v automobilovém, potravinářském a těžkém průmyslu. Velmi dobrých výsledků ale dosahuje i v parkovacích garážích a skladech. Svítidla Pacific LED gen5 vyzařují vynikající homogenní světlo bez artefaktů, nabízí různé optiky a širokou škálu hodnot světelného toku (až 15 000 lm). Tím zvyšuje flexibilitu při plánování optimalizovaných schémat osvětlení. Protože byl při navrhování využit cirkulární přístup, je možné tato plně servisovatelná svítidla modernizovat, a prodloužit tak jejich celkovou životnost. Tato svítidla vynikají rychlou a snadnou instalací, která zahrnuje prodrátování a různé možnosti připojení a montáže. Zaujmou také atraktivní výší celkových nákladů, energetickou účinností a snadnou údržbou s minimálním narušením výrobních procesů. Kompletnost řešení Pacific LED gen5 zvyšuje integrace do systému Interact Industry, která přináší další příležitosti k optimalizaci účinnosti, úspoře energie, lepšímu ovládání osvětlení, produktivitě a bezpečnosti. Je připraveno na budoucí vývoj v každém ohledu. Objevte Pacific LED gen5. Optimální výkon v náročných prostředích.

Výhody

  • Díky dlouhé provozní životnosti si se systémem osvětlení nebudete muset dělat starosti.

  • Je pro vás vhodným řešením, protože nabízí široké použití od výroben potravin přes provozy těžkého, chemického a automobilového průmyslu po parkovací garáže a sklady.

Vlastnosti

  • Vysoký měrný výkon a dlouhá životnost: až 160 lm/W a 100 000 hodin při L80.

  • Vhodné pro široké použití díky rozsáhlému výběru světelných toků (až 15 000 lumen) a nabídce optiky, které doplňují vysoce kvalitní chemicky odolné materiály.

Použití

  • Zpracování potravin
  • Parkovací garáže
  • Výroba
  • Sklady / distribuční centra

Varování a bezpečnost

  • UV záření poškozuje v průběhu času materiál, což má za následek, že svítidlo již nesplňuje stupeň krytí IP66.

  • Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.

Stahování