Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Vysoce kvalitní a efektivní osvětlení navržené pro vynikající výsledky v náročných podmínkách

Výrobky

Výrobek Porovnat
171
13 000
4000
76
25
167
17 000
4000
102
25
174
25 000
4000
144
25
167
35 000
4000
210
25
178
13 000
4000
73
25
175
17 000
4000
97
25
184
25 000
4000
136
25
177
35 000
4000
198
25

informace o řadě výrobků

Popis

GentleSpace gen4 je dokonalé řešení pro osvětlení průmyslových prostředí a vnitřních sportovních zařízení. Překračuje očekávání díky tomu, že zajišťuje špičkovou kvalitu světla, zvyšuje bezpečnost a produktivitu zaměstnanců a splňuje všechny příslušné bezpečnostní předpisy. GentleSpace gen4, navržený pro dlouhou životnost, snižuje frekvenci, potíže a náklady na údržbu, takže je ideální pro instalace s vysokými stropy. Jeho energeticky účinný design snižuje provozní náklady, nabízí maximální efektivitu použití a atraktivní celkové provozní náklady (TCO). Tato produktová řada nabízí širokou škálu optiky, úhlů paprsku (od velmi úzkých po široké), světelné toky a možnosti propojení. S GentleSpace gen4 můžete snadno vytvořit řešení osvětlení na míru pro každou aplikaci s vysokým stropem. Moderní plochý design usnadňuje instalaci, čištění a údržbu. Design s jedním optickým oknem vytváří špičkové vizuální podmínky. Různé možnosti montáže a konektory, jako je předmontovaný konektor IP65, umožňují rychlou a snadnou instalaci. Odolné provedení obstojí i v náročných podmínkách bez ohledu na typ prostředí, v němž bude nainstalováno. Můžete si vybrat mezi různými materiály krytu, včetně specializovaných variant pro extrémní teploty (XT), nebezpečné prostory (ATEX 2/22) a sportoviště. Osvětlení GentleSpace gen4 navíc nabízí pokročilé možnosti připojení. Je připraveno k použití v propojených osvětlovacích systémech, jako je Interact. Spolehlivé, vysoce účinné osvětlení s chytrou konektivitou je jasnou volbou pro lepší budoucnost. GentleSpace gen4, řešení osvětlení pro vysoké stropy, podpoří vaše cíle v oblasti udržitelnosti. Je v souladu s principy cirkulární ekonomiky, což znamená, že klade důraz na odolnost a recyklovatelnost. Svítidlo je opravitelné a všechny informace máte na dosah ruky prostřednictvím aplikace Signify Service tag. Ať už hledáte spolehlivé řešení „nasaďte a zapomeňte“ nebo takové, které lze po instalaci přizpůsobit a ovládat, GentleSpace gen4 je pro vás tou správnou volbou.

Výhody

  • Odolné provedení navržené tak, aby obstálo i v náročných podmínkách bez ohledu na typ prostředí, v němž bude nainstalováno

  • Kompaktní architektura produktu, odolná proti vysokému nárazu (IK08), vodě a prachu (IP65)

Vlastnosti

  • Výjimečný výkon s verzemi UltraEfficient (UE, 189 lm/W) a High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Dlouhá provozní životnost 100 000 hodin při L85

Použití

  • Výrobní závody (od potravin a nápojů po těžký průmysl)
  • Velkosklady a logistická centra
  • Krytá sportoviště, bazény a výstavní síně

Stahování