България - Български

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 825 W, 139000 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrical, Interact Ready, IP66

BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Ново

Продуктово описание

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminum, Mounting bracket adjustable, Power supply unit regulating, 139000 lm, 825 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.438,0.403), CRI70, Asymmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Surge protection level until 10 kV differential mode and 10 kV common mode, Connection unit 3-pole, FIFA Quality Pro

Код за поръчка: 912300060908
Пълен код на поръчката: 872110338309900

Спецификации

  • Lamp family code
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Number of gear units
    1 unit
  • Gear
    -
  • Driver included
    Yes
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
    Yes
  • Value ladder
    Specification
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300060908 en_BG pdf 120.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300060908_EU
Множество активи
Product-Diagrams-912300060908_EU
Множество активи