България - Български

Philips OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 236846 lm, 5700 K, Asymmetrical narrow beam

BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT

Продуктово описание

Aluminium, Aluminum, Mounting bracket adjustable, Power supply unit with DALI interface, 236846 lm, 1670 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrical narrow beam, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Surge protection level until 10 kV differential mode and 10 kV common mode, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 912300060882
Пълен код на поръчката: 872110338192700

Спецификации

  • Lamp family code
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Light source engine type
    LED
  • Value ladder
    Specification
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт