България - Български

Philips Ledinaire All-in floodlights, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensor-based on/off, Symmetrical, MDU1, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU

Продуктово описание

Aluminum die cast, Grey, Traffic gray B (RAL7043), Single layer powder coating, Power supply unit (On/Off), Movement and light sensor (On/Off), Photocell included, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrical, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class I, Surge protection level until 1.5 kV differential mode and 1.5 kV common mode, Cable 1.0 m without plug, Flying leads/wires

Код за поръчка: 911401891386
Пълен код на поръчката: 872016973615399

Спецификации

  • Lamp family code
    LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Light source engine type
    LED system in flux
  • Service tag
    No
  • Value ladder
    Value
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401891386 en_BG pdf 371.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401891386_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401891386_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ldt 4.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB MDU 911401891386 pdf 654.0 kB
Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W MDU pdf 977.2 kB