България - Български

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 550 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 550 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 120 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929002981402
Пълен код на поръчката: 871951430867100

Спецификации

  • Cap-Base
    GU10
  • Nominal lifetime
    15,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Flux measurement reference
    Sphere

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт