България - Български

Philips LED HPL, Oval, Mains only, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Продуктово описание

LED HPL, Oval, Mains only, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 929003836502
Пълен код на поръчката: 872016933633900

Спецификации

  • Cap-Base
    E27
  • Nominal lifetime
    25,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 197.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003836502 en_BG pdf 787.8 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003836502_EU
Множество активи
Product-Diagrams-929003836502_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB