България - Български

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

Продуктово описание

CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Код за поръчка: 929003731502
Пълен код на поръчката: 872016926785500

Спецификации

  • Cap-Base
    E40
  • Nominal lifetime
    25,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    3 years

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт