България - Български

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

Продуктово описание

CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Код за поръчка: 929003731402
Пълен код на поръчката: 872016926783100

Спецификации

  • Cap-Base
    E27
  • Nominal lifetime
    25,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003731402 pdf 67.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 2.9 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003731402 en_BG pdf 784.1 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003731402_EU
Множество активи
Product-Diagrams-929003731402_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 2.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB