България - Български

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Продуктово описание

CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 929002481202
Пълен код на поръчката: 871951429927600

Спецификации

  • Cap-Base
    E27
  • Nominal lifetime
    25,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002481202 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002481202 en_BG pdf 861.8 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002481202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002481202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR IES 1.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB