България - Български

Philips CoreLine Waterproof, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Beam angle 110°, Matte, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Продуктово описание

L1500 mm, Polycarbonate, Gray, Power supply unit (On/Off), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Beam angle 110°, Matte, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Push-in connector 5-pole, Feed-through wiring 3-phase

Код за поръчка: 911401535591
Пълен код на поръчката: 871869691688900

Спецификации

  • Light source replaceable
    No
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
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 txt 3.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401535591 en_BG pdf 384.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401535591_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401535591_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Преглед на файл
Revit file - 911401535591 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535591 pdf 638.6 kB