България - Български

Philips CoreLine tubular waterproof, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Very wide beam, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Продуктово описание

L1500 mm, Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Very wide beam, Opal, Polycarbonate, IP68 | Dust penetration-protected, pressure watertight, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class I, Push-in connector 3-pole, Feed-through wiring 1-phase

Код за поръчка: 911401828184
Пълен код на поръчката: 871951494738299

Спецификации

  • Light source replaceable
    No
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Lighting Technology
    LED
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт