България - Български

Philips CoreLine tubular waterproof G2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Beam angle 120°, Oval reflector, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Ново

Продуктово описание

L1500 mm, Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Beam angle 120°, Oval reflector, Opal, Polycarbonate, IP68 | Dust penetration-protected, pressure watertight, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class I, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 911401828088
Пълен код на поръчката: 872110332964699