България - Български

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC

Продуктово описание

Module 625, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Beam angle 120°, Opal, Polystyrene, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Push-in connector 2-pole, Self‑contained emergency lighting is possible when used with a compatible battery kit accessory

Код за поръчка: 911401890385
Пълен код на поръчката: 872016973510199

Спецификации

  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    Yes
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401890385 en_BG pdf 395.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 23.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401890385_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401890385_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC IES
Преглед на файл
Revit file - 911401890385 REVIT
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB