България - Български

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Wide beam, H4, IP65, IK03, ELW3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4

Продуктово описание

Highbay, Aluminium, Silver, Double layer powder coating, Suspension set twin, triangle, Sensor ready driver Interact System ready, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Wide beam, Clear, Glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class I, Plug-in connector 5-pole Wieland/Adels compatible, Emergency lighting 3 hours duration with Wireless Interface

Код за поръчка: 910505102869
Пълен код на поръчката: 872016959405000
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
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 txt 4.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102869 en_BG pdf 579.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102869_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102869_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 IES
Преглед на файл
Revit file - BY580PI - 910505102869 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 LDT