България - Български

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, BR, 17000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Wide beam, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR

Продуктово описание

Highbay, Aluminium, Silver, Double layer powder coating, Bracket, Sensor ready driver Interact System ready, Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Wide beam, Clear, Glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class I, Plug-in connector 3-pole Wieland/Adels compatible

Код за поръчка: 910505102867
Пълен код на поръчката: 872016959403600
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
Tender text - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR txt 4.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102867 en_BG pdf 624.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102867_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102867_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR IES
Преглед на файл
Revit file - BY580PI - 910505102867 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR LDT