България - Български

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Wide beam, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4

Продуктово описание

Highbay, Aluminium, Silver, Double layer powder coating, Suspension set twin, triangle, Sensor ready driver Interact System ready, Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Wide beam, Clear, Glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class I, Plug-in connector 3-pole Wieland/Adels compatible

Код за поръчка: 910505102857
Пълен код на поръчката: 872016959393000
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
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 txt 4.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102857 en_BG pdf 585.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102857_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102857_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Преглед на файл
Revit file - BY580PI - 910505102857 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 LDT