България - Български

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Beam angle 55°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4

Продуктово описание

Aluminum die cast, Gray, Basalt gray (RAL7012), Single layer powder coating, Bracket, Surface, Suspended, Sensor ready driver Interact System ready, Sensor SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Beam angle 55°, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK05 | 0.7 J, Safety class I, Screw connector

Код за поръчка: 911401556545
Пълен код на поръчката: 872110330671500

Спецификации

Number of gear units
2 units
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 txt 4.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401556545 en_BG pdf 542.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401556545_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401556545_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 IES
Преглед на файл
Revit file - 911401556545 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB