България - Български

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Wide beam, IP65, IK08

BY121P G5 LED105S/865 PSD WB

Продуктово описание

Aluminum die-cast, Grey, Power supply unit with DALI interface, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Connection unit 3-pole

Код за поръчка: 95579000
Пълен код на поръчката: 871951495579000

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BY121P G5 LED105S/865 PSD WB txt 3.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401630508 en_BG pdf 513.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401630508_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401630508_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY121P G5 LED105S/865 PSD WB IES
Преглед на файл
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB 911401630508 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED105S/865 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED105S/865 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED105S/865 PSD WB LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB