България - Български

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Phase-cut dim, Wide beam, White, IP20/65

RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Продуктово описание

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Aluminum die-cast, White, Power supply unit regulating, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Wide beam, Polycarbonate, IP20/65 | Finger-protected; Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable 0.25 m with connector 3-pole, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 911401899282
Пълен код на поръчката: 871951454829999

Спецификации

  • Light source replaceable