Los premiados controladores LED Advance Xitanium DuraVolt están diseñados para ayudar a reducir las fallas causadas por la mala calidad de la energía eléctrica. Estos controladores son ideales para usar en trabajos de modernización y rehabilitación para luminarias industriales y para exteriores que son más susceptibles a los problemas de calidad de la energía eléctrica y a la pérdida del neutro.
Además, los controladores DuraVolt permiten mantener una regulación térmica automática en las luminarias con la función Advance Driver Thermal Limit (DTL) mejorada. Esta función no solo simplifica, sino que también acelera el proceso de identificación y programación de los ajustes de DTL. Esto impide el uso de luminarias más allá de su rango de temperatura especificado. También minimiza la falla temprana de los componentes térmicamente sensibles.