Vista desde arriba de una reunión de equipo en una oficina bien iluminada

BioUp - Iluminación centrada en el ser humano

Iluminación circadiana inteligente para apoyar el ritmo natural del cuerpo


Profesionales celebrando en un luminoso espacio de oficina

La luz no solo nos ayuda a ver, sino que tiene un efecto poderoso en cómo nos sentimos, nos desempeñamos y nos comportamos.

La iluminación centrada en el ser humano (HCL) va más allá de la iluminación: utiliza el poder visual, emocional y biológico de la luz para mejorar el bienestar, el confort y la productividad en los espacios interiores.
Dado que los marcos normativos, como la Norma de construcción WELL, las normas ISO y las recomendaciones relacionadas con la iluminación de la UE incluidas en la nueva Directiva de eficiencia energética en edificios (EPBD), ponen cada vez más énfasis en la iluminación centrada en las personas, la HCL se está convirtiendo en una parte esencial del diseño de los edificios modernos.
 

BioUp lleva la ciencia de la iluminación circadiana al espacio interior, ayudando a las personas a mantenerse alineadas con su ritmo natural. Al imitar los cambios dinámicos de la luz del día, BioUp contribuye a una mejor concentración durante las horas de trabajo, promueve la relajación por la noche y mejora el bienestar general sin esfuerzo.

Iluminación centrada en el ser humano: un enfoque integrado

Dimensión visual

La iluminación centrada en el ser humano (HCL) optimiza el confort visual ajustando el brillo, la temperatura del color y otras características de la luz en función del espacio, la actividad, la hora del día y las necesidades individuales, asegurando condiciones de iluminación óptimas para cada situación.

Iluminación que mejora el bienestar humano 


Las personas pasan  más del 90% de su tiempo  en interiores, a menudo bajo iluminación artificial estática que interrumpe los procesos biológicos naturales. La luz es la señal temporal más poderosa del cuerpo: la iluminación interior regulada contribuye a alinear los ritmos circadianos, aumenta el estado de alerta durante el día y favorece el sueño por la noche. 

Nuestros componentes de iluminación centrada en el ser humano ofrecen los beneficios de la luz natural diurna en interiores para crear entornos más saludables y productivos que contribuyen a la concentración y el rendimiento, favorecen el descanso, reducen la fatiga y mejoran el confort y el bienestar general.

Ícono de oficina Signify

La productividad de los empleados administrativos aumenta un 18 % con la HCL

Ícono de mente Signify

Los estudiantes obtienen puntuaciones un 14 % más altas en los exámenes con el HCL

Ícono de carrito de compras de Signify

Los minoristas venden un 25 % más con iluminación centrada en el comprador

Ícono de corazón Signify

La luz extra durante la jornada laboral puede mejorar el sueño

La tecnología BioUp y sus beneficios

 

BioUp es una tecnología de ajuste espectral que permite realizar ajustes precisos a ciertas longitudes de onda en el espectro de luz LED. Al mejorar el espectro LED con luz cian, BioUp contribuye al impacto biológico de la luz sin alterar su color visual ni su intensidad.

 

Descubra el folleto de BioUp

Estudiante en un aula con luz natural

Ayuda a las personas a sentirse y rendir mejor

Es posible que las personas no noten el efecto de BioUp sobre el color visual o la intensidad de la luz, pero experimentarán el impacto en cómo se sienten y se desempeñan. BioUp contribuye al ritmo circadiano humano para mejorar el estado de alerta durante el día y la calidad del sueño durante la noche.

Mujer durmiendo en una cama con luz de regulación encendida

Ayuda a regular el reloj interno del cuerpo

La creación de un pico de cian a 480 nm en el espectro LED en el momento adecuado del día y con la duración adecuada (entre las 9 a. m. y la 1 p. m.) contribuye a regular el reloj interno del organismo.

Grupo de personas sentadas en un escritorio compartido usando sus dispositivos

Ofrece luz melanópica correctamente diseñada

La luz melanópica juega un papel importante en la sincronización del reloj corporal interno (ritmo circadiano) a través de los efectos no visuales de la luz. La luz melanópica adecuadamente diseñada proporciona los beneficios de la luz natural diurna en interiores, mejorando confort visual, el bienestar y el rendimiento.

 

Lea nuestro libro blanco sobre la luz melanópica

Almacén con iluminación brillante y natural

Ofrece beneficios melanópicos en interiores

BioUP está diseñado para ofrecer beneficios melanópicos a personas en interiores con exposición limitada a la luz natural. La tecnología logra un alto índice de eficacia melanópica de luz de día (MDER) en un amplio rango de CCT y, al mismo tiempo, mantiene una alta eficacia con un valor dinámico de MDER de hasta 0.97 a 5000 K, produciendo un contenido espectral similar al de la luz natural diurna.

Soluciones de BioUp para ti

Tira LED Philips Fortimo CES BioUp

Tira LED Philips Fortimo CES BioUp

Una verdadera solución de iluminación centrada en el ser humano para aplicaciones de oficina

Bienvenido al gran interior

 

Agregar capacidades HCL a sus luminarias es una manera poderosa de elevar su cartera. Accede fácilmente a una ventaja competitiva ofreciendo productos que han demostrado mejorar el bienestar, la productividad y el confort de los usuarios finales.
 

Nuestros componentes de iluminación se integran sin problemas en los sistemas existentes, lo que le ayuda a llevar la iluminación centrada en el ser humano al mercado con un mínimo esfuerzo, reduciendo el tiempo de integración, acelerando los ciclos de desarrollo y optimizando los costos iniciales y a largo plazo. Diseñado para la escalabilidad, nuestro portafolio te permite ofrecer una iluminación que contribuye al bienestar sin mayor complejidad en todas las aplicaciones para interiores clave.

Alumnos que trabajan en un aula brillantemente iluminada con luz natural

Educación

Mejorar las habilidades de lectura, asegurar que los estudiantes reciban la vitamina D que necesitan

Campo deportivo al aire libre, intensamente iluminado por las luces del estadio

Deportes

Preparación antes del juego, ciclos adecuados de sueño/vigilia, mejor rendimiento

Pasillo limpio y brillantemente iluminado en un centro de salud

Centros de salud

Favorece la recuperación y la relajación, mejora las condiciones laborales del personal

Iluminemos el futuro, juntos.

Cuando te asocias con Signify y Advance, proporcionamos décadas de conocimientos técnicos y productos innovadores, además de lo siguiente:

  • Asistencia de integración de diseño

  • Capacitación e incorporación

  • Herramientas de configuración y documentación

  • Soporte técnico continuo

Explora nuestras otras combinaciones de luz espectral

Cafetería con asientos de color verde azulado e iluminación ambiental cálida

Combinaciones de luz prémium para interiores

Plaza de la ciudad por la noche con cálida iluminación exterior

Combinaciones de luz exterior

¿Cómo podemos apoyarte?

Newsletter

Mantente actualizado con las últimas noticias, seminarios web, innovaciones y herramientas.

Videos

Mira videos de Advance en el canal de YouTube de Signify.

LinkedIn

Mantente al día con las últimas noticias de Advance en LinkedIn.