Plaza de la ciudad por la noche con cálida iluminación exterior

Combinaciones de luz exterior


La iluminación exterior es más que visibilidad: da forma a cómo se sienten las personas en los espacios públicos después del anochecer. Nuestras combinaciones de luz para exteriores utilizan técnicas avanzadas de ingeniería espectral para mejorar la percepción del color y la claridad durante la noche sin aumentar el brillo. Al equilibrar el contraste, la calidez y la uniformidad, estas combinaciones crean ambientes que se sienten seguros, cómodos y acogedores mientras minimizan el deslumbramiento y la contaminación lumínica. 

 

Cada combinación se adapta a las necesidades específicas del exterior:  

 

 

  • ColorRevive : mejora el contraste de color y el reconocimiento facial para mayor seguridad y orientación, reduciendo las sombras duras y manteniendo un brillo modesto.

  • ColorAmbience: luz cálida y acogedora para centros urbanos y áreas históricas: promueve la interacción social y resalta la belleza arquitectónica.

  • NightGlow: luz muy cálida, con bajo contenido de azul, para parques y sitios patrimoniales; minimiza el impacto en los ritmos circadianos humanos y animales, y crea un ambiente nostálgico.

     

Ya sea iluminando plazas públicas, calles residenciales o lugares de interés cultural, nuestras combinaciones de luz al aire libre ayudan a las ciudades y comunidades a crear espacios que se sientan seguros, vibrantes y respetuosos con el medio ambiente. 

ColorRevive 

ColorRevive ofrece una iluminación uniforme y difusa para reducir las sombras duras y garantizar un contraste de color adecuado en aplicaciones al aire libre.
 

ColorRevive promueve la orientación, el reconocimiento y la sensación de seguridad manteniendo el brillo en un nivel moderado. Un buen contraste de color asegura que las personas puedan reconocer rostros, superficies y peligros con precisión, incluso con niveles de luz más bajos. La temperatura de color equilibrada es lo suficientemente cálida como para producir una sensación acogedora y lo suficientemente fría como para resaltar los contornos y mejorar la percepción de los detalles. 

Calle nocturna de la ciudad con iluminación de colores y peatones
Foto aérea del concurrido cruce de Shibuya en Tokio, Japón
Terraza nocturna con iluminación de colores
Peatones caminando en un cruce de calles por la noche en Tokio.

Impacto emocional
 

  • Seguridad a través de la claridad: las caras, los objetos y los caminos son distinguibles pero no están demasiado iluminados

  • Ambiente confortable: un brillo más suave evita los efectos estériles o de “luz de interrogación”.

  • Un espacio público atractivo: alienta a las personas a que se detengan, paseen o se reúnan

 

Aplicaciones
 

  • Luz ambiental para orientación general al aire libre

  • Espacios públicos 

  • Áreas residenciales

  • Zonas de vida nocturna 

  • Lugares de interés y características arquitectónicas 

Para obtener más información, comunícate con tu representante de ventas de Signify o el soporte OEM.

ColorAmbience 

Desarrollado para entornos urbanos donde la estética y confort importan, ColorAmbience combina claridad visual con una sensación de calidez para resaltar la belleza de fachadas, paisajes urbanos y lugares de interés sin brillo intenso ni deslumbramiento. Se alinea con la sensación familiar de la iluminación exterior tradicional al tiempo que agrega un toque moderno de uniformidad y consistencia de color. 

Plaza de la ciudad por la noche con cálida iluminación exterior
Terraza nocturna con iluminación cálida y dorada
Calle nocturna de la ciudad con iluminación de colores y peatones
Canal de la ciudad por la noche con cálida luz dorada

Impacto emocional
 

  • Ambiente acogedor: promueve la interacción social y la permanencia

  • Belleza mejorada: Destaca las características arquitectónicas y el encanto histórico

  • Comfort y familiaridad: los tonos cálidos evocan una sensación de seguridad y pertenencia

 

Aplicaciones
 

  • Centros urbanos y zonas peatonales

  • Distritos históricos y lugares de interés cultural 

  • Espacios para comer al aire libre y calles con vida nocturna

     

Para obtener más información, comunícate con tu representante de ventas de Signify o el soporte OEM.

NightGlow

NightGlow está diseñado para minimizar la perturbación de la luz mientras se mantiene la eficiencia energética y la calidad visual, ayudando a las ciudades a reducir la contaminación lumínica y proteger la biodiversidad. Al utilizar un espectro con menos del 1 % de luz azul, NightGlow proporciona suficiente iluminación para que las personas se sientan seguras y orientadas sin perturbar a los animales nocturnos ni los ecosistemas naturales. 


Esta solución apoya la iluminación respetuosa con los animales y se alinea con los objetivos de sustentabilidad, lo que reduce el impacto ecológico al tiempo que ofrece un brillo cálido y dorado reminiscente del alumbrado público tradicional. Mejora el carácter de los parques, sitios patrimoniales y espacios culturales sin dejar de ser amable con el medio ambiente.  

Calle de la ciudad por la noche con un brillo cálido y dorado
Tranvía urbano nocturno con un fondo colorido
Mujer paseando un perro por la noche bajo una luz cálida y resplandeciente
Calle urbana vacía por la noche con una iluminación cálida y resplandeciente

Impacto emocional

 

  • Respetuoso del planeta: máxima reducción de la perturbación lumínica para un equilibrio ecológico

  • Respetuoso de los animales: el espectro permite a los humanos ver sin dañar la fauna silvestre

  • Cálido y acogedor: crea un ambiente nocturno cálido y familiar

 

Aplicaciones

 

  • Parques y reservas naturales

  • Zonas amigables con los animales y corredores ecológicos 

  • Sitios del patrimonio cultural y distritos históricos

     

Para obtener más información, comunícate con tu representante de ventas de Signify o el soporte OEM.

Libera todo el potencial de la luz con ingeniería espectral
 

Estamos redefiniendo la luz para un mundo que exige más — más emoción, más conexión, más significado. ¿Quieres saber más?

¿Cómo podemos apoyarte?

Newsletter

Mantente actualizado con las últimas noticias, seminarios web, innovaciones y herramientas.

Videos

Mira videos de Advance en el canal de YouTube de Signify.

LinkedIn

Mantente al día con las últimas noticias de Advance en LinkedIn.