Interior moderno de la oficina que muestra una gama de temperaturas de color de iluminación

Tranquilidad

Tecnología de iluminación que brinda tranquilidad
 

Advance brinda tranquilidad a través de la innovación, ya sean componentes de iluminación robustos y de alta calidad que mantienen las luces encendidas y soluciones que simplifican su inventario sin limitar la flexibilidad para satisfacer cada demanda única. La iluminación nunca debería ser motivo de preocupación. Por eso la tecnología Advance está diseñada para ser confiable, intuitiva y fácil de usar. Cuando la iluminación simplemente funciona, eres libre de enfocarte en lo que más importa: tus proyectos, tus clientes, tu negocio y tu tranquilidad.

Descubre nuestras soluciones

Aplicación Signify MultiOne Configurator en un teléfono móvil

Programación SimpleSet

Advance SimpleSet programa los controladores LED Xitanium de forma inalámbrica para ofrecer velocidad, flexibilidad, reducción de SKU y seguridad: sin cables, sin necesidad de proporcionar alimentación a los controladores, sin capacitación compleja.

Trabajador de almacén usando un teléfono en un espacio industrial con poca luz

Controladores DuraVolt

Los premiados controladores LED Advance DuraVolt mitigan las fallas causadas por la mala calidad de la alimentación en proyectos de modernización industriales y al aire libre, con una vida útil comprobada de más de 50,000 horas.

Oficina de planta abierta muy concurrida

Sistema de flujo luminoso y color seleccionables

El sistema de controlador y módulo LED de color y flujo luminoso seleccionables ADVANCE ofrece tres ajustes preestablecidos de temperatura de color y tres ajustes preestablecidos de flujo luminoso, sin necesidad de programación. Este sistema perfectamente integrado reduce los SKU para los OEM y, al mismo tiempo, cumple con los requisitos estándar y prémium de lúmenes por vatio.

¿Cómo podemos apoyarte?

Newsletter

Mantente actualizado con las últimas noticias, seminarios web, innovaciones y herramientas.

Videos

Mira videos de Advance en el canal de YouTube de Signify.

LinkedIn

Mantente al día con las últimas noticias de Advance en LinkedIn.