Xitanium CertaFlux DLM Slim 2000lm 840 6" G2

Descripción del producto

Xitanium CertaFlux DLM Slim 2000lm 840 6" G2

Código de pedido: 929003391080
Código de pedido completo: 692234194605900

Especificaciones

Flujo luminoso
2.140 lm
Consistencia de color inicial
6
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
129,7 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
CertaFlux-DLM-Slim-2000lm-6-G2-2026-10-13.pdf pdf 2.5 MB

Folletos

Guía de integración
Design-in Guide pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003391080_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Certificado
CE Certificate pdf 413.3 kB
Certificado
CB Certificate pdf 148.3 kB