Xitanium CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 4" G2

Descripción del producto

Xitanium CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 4" G2

Código de pedido: 929003390180
Código de pedido completo: 692234194587800

Especificaciones

Flujo luminoso
1.120 lm
Consistencia de color inicial
6
Temperatura de color correlacionada (nominal)
3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
113,1 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
CertaFlux-DLM-Slim-1000lm-4-G2-2026-10-13.pdf pdf 994.8 kB

Folletos

Guía de integración
Design-in Guide pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003390180_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Certificado
CB Certificate pdf 148.3 kB
Certificado
CE Certificate pdf 413.3 kB