Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 840 6" G2

Descripción del producto

Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 840 6" G2

Código de pedido: 929003391080
Código de pedido completo: 692234194605900

Especificaciones

Flujo luminoso
2.140 lm
Consistencia de color inicial
6
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
129,7 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
CertaFlux DLM Slim 2000lm 6" G2 datasheet pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003391080_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Certificado
CE Certificate pdf 240.9 kB