Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 840 4" G2

Descripción del producto

Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 840 4" G2

Código de pedido: 929003390280
Código de pedido completo: 692234194589200

Especificaciones

Flujo luminoso
1.150 lm
Consistencia de color inicial
6
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
116,2 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
CertaFlux DLM Slim 1000lm 4" G2 datasheet pdf 2.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003390280_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Certificado
CE Certificate pdf 240.9 kB