Tổng quan
Thông số kỹ thuật
Nội dung tải xuống
Trang chủ
Sản phẩm
Bộ đèn trong nhà
Lắp nổi
GreenSpace Surface Mount
SP303P P6S 950 PSU WB
Quay lại dòng sản phẩm
Quay lại trang Pioneers of Light
Danh mục đèn Philips chính thức đã có trên Signify!
Là nhà sản xuất các sản phẩm Philips, Signify.com chính là nơi tìm kiếm mới giúp bạn dễ dàng truy cập danh mục chiếu sáng Philips, Dynalite và các thương hiệu khác của Signify.
GreenSpace Surface Mount
Philips GreenSpace Surface Mount, 97 lm/W, Trắng
Mô tả sản phẩm
Philips GreenSpace Surface Mount, 97 lm/W, Trắng
Mã đơn hàng:
911401500622
Mã đơn hàng đầy đủ:
872016952548199
Thông số kỹ thuật
Mở rộng tất cả
Thông tin chung
Loại nguồn sáng
LED
Thang giá trị
Hiệu suất
Thông tin kỹ thuật về đèn
Quang thông
580 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)
5000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)
97 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)
>90
Màu sắc nguồn sáng
Trắng
Vận hành và điện
Điện áp đầu vào
200 đến 240 V
Tần số dòng
50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện
5,4 W
6,6 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)
0.5
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B
-
Cấp bảo vệ IEC
Cấp an toàn II
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng
Có thể điều chỉnh độ sáng
Không
Giao diện điều khiển
-
Cơ khí và vỏ đèn
Vật liệu vỏ đèn
Hợp kim nhôm
Vật liệu chụp quang học
Acrylate
Màu vỏ đèn
Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học
Làm mờ
Mã bảo vệ chống xâm nhập
IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học
IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học
Acrylic
Trọng lượng tịnh (Bộ)
0,895 kg
Phê duyệt và ứng dụng
Dấu CE
Không
Nhiệt độ môi trường cho phép
-20 đến +40°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)
Dung sai quang thông
+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện
+/-10%
Dữ liệu sản phẩm
Tên sản phẩm đặt hàng
SP303P P6S 950 PSU WB
Tên sản phẩm đầy đủ
SP303P P6S 950 PSU WB
Mã sản phẩm đầy đủ
872016952548199
Mã đơn hàng
911401500622
Số vật liệu (12NC)
911401500622
Phần tử - Số lượng trên một bộ
1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp
8720169525481
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
12
EAN/UPC - Vỏ
8720169536975
Sơ đồ lắp đặt
Dimension Drawing (without table) - SP303P P6S 950 PSU WB
tải xuống
Nội dung tải xuống
Tờ quảng cáo rời
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 911401500622 vi_VN
pdf 354.4 kB
Hình ảnh
Product-Photographs-911401500622_EU
Nhiều tài liệu
Product-Diagrams-911401500622_EU
Nhiều tài liệu