Essential SmartBright LED Downlight, 6 W, 550 lm, 3000 K, Góc chiếu 110°, Trắng
DN020B G4 LED6/WW 6W 220-240V D90
Mô tả sản phẩm
Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 3000 K, (X=, 0.4377;Y=, 0.4055) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra