Essential SmartBright LED Downlight, 4.5 W, 400 lm, 4000 K, Góc chiếu 110°, Trắng

DN020B G4 LED4/NW 4.5W 220-240V D90

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 400 lm, 4.5 W, 88 lm/W, 4000 K, (X=, 0.3874;Y=, 0.388) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929003278117
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977961000