Philips Essential SmartBright LED Downlight, 3.5 W, 300 lm, 6500 K, Góc chiếu 110°, Trắng

DN020B G4 LED3/CW 3.5W 220-240V D80

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 300 lm, 3.5 W, 85 lm/W, 6500 K, (X=, 0.3139;Y=, 0.3326) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929003277908
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016917552500

Thông số kỹ thuật

  • Nguồn sáng có thể thay thế
    Không
  • Số lượng bộ điều khiển
    1 thiết bị
  • Bao gồm bộ điều khiển
  • Chu kỳ bật/tắt
    10.000
  • Thang giá trị
    Giá trị
  • Thời hạn bảo hành
    1 năm

Nội dung tải xuống