CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Trắng đục, IP20/44

DN145C LED20S/840 PSU II WH

Mô tả sản phẩm

Surface-mounted, D205 mm, Nhôm đúc, Trắng, Màu trắng giao thông (RAL9016), Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Góc chiếu 90°, Trắng đục, Polystyrene, IP20/44 | Bảo vệ ngón tay; bảo vệ dây, chống tia nước, IK02 | 0,2 J tiêu chuẩn, Cấp an toàn II, Bộ đấu nối 2 cực

Mã đơn hàng: 911401806680
Mã đơn hàng đầy đủ: 871016333954299