Україна - Українська

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 40.5 W, 3700 lm, 3000 K, CRI80, Широкий розподіл 10, II клас безпеки, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/830 II DW10 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3700 lm, 40.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024263
Повний код замовлення: 871869986500900

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли