Україна - Українська

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Широкий розподіл 10, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Широкий розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024159
Повний код замовлення: 871869949028700

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED14 [LED module 1400 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Signify Circle

Файли