Україна - Українська

Philips TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Широкий розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI і постійним світловим потоком, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Широкий розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024158
Повний код замовлення: 871869949027000

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли