Україна - Українська

Philips TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 33, II клас безпеки, IP66, STD

BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 33, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024161
Повний код замовлення: 871869949030000

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Signify Circle

Файли