Україна - Українська

Philips TownTune Асиметричний, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Вузький розподіл 10, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Регульована щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Вузький розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024202
Повний код замовлення: 871869949761300

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Signify Circle

Файли