Україна - Українська

Philips TownTune Асиметричний, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Середній розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Універсальна для діаметра від 48 до 60 мм, регульована, Блок живлення з інтерфейсом DALI, DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями, версія 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024197
Повний код замовлення: 871869949757600

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли