Україна - Українська

Philips Асиметрична ліра TownTune, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Вузький розподіл 10, Клас безпеки I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Вузький розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, Клас безпеки I, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024210
Повний код замовлення: 871869949769900

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED12 [LED Module 1200 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли