Україна - Українська

Philips TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Середній розподіл 10, II клас безпеки, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з інтерфейсами DALI і SystemReady, Постійна світловіддача, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300024211
Повний код замовлення: 871869949770500

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED69 [LED module 6900 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли